17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

PTFE 試料瓶 NR0184シリーズ

PTFE 試料瓶 NR0184シリーズ 61-3532-53
通常単価(税別)
3,850
税込単価
4,235
通常出荷日:8日目

【商品仕様】・PTFE試料瓶NR0184シリーズです・耐薬品性に優れています・蓋:ネジ式

詳細を確認

型番:

61-3532-53
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-3532-53の仕様・寸法情報

容量(L)
5cc
高さ(mm)
24
胴外径(mm)
22φ
商品詳細種別
試料瓶 5cc

商品情報

【商品仕様】
   型番:61-3532-53
・容量:5mL
・高さ(mm):26
・胴外径(mm):22
・メーカー型番:NR0184-008

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
61-3532-53

容量

(L)

高さ

(mm)

胴外径

(mm)

商品詳細種別

最小発注数量
5cc
24
22φ
試料瓶 5cc
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,850
( 4,235 )
8日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・PTFE試料瓶NR0184シリーズです
・耐薬品性に優れています
・蓋:ネジ式

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PTFE 試料瓶 NR0184シリーズの型番61-3532-53のページです。 型番61-3532-53に関する仕様情報を記載しております。
PTFE 試料瓶 NR0184シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PTFE 試料瓶 NR0184シリーズ
PTFEボトル
PTFE 蓋付円筒型容器 5L NR0160-10
PTFE広口ボトル F-1002シリーズ
PTFE広口ボトル F-1001シリーズ
PTFE 蓋付円筒型容器 2L NR0160-08
メーカーアズワンサンプラテックフロンケミカルアズワンアズワンフロンケミカル
通常価格3,85014,317 -310,95628,376 -23,000 -164,669
通常出荷日8日目5日目〜5日目10日目〜10日目〜5日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト