ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

マルエム容器

マルエム容器 61-0146-94
通常単価(税別)
5,200
税込単価
5,720
通常出荷日:1日目

マルエム容器です。【商品仕様】<型番:61-0146-94>・NO.4・本体のみ・容量:1...

詳細を確認

型番:

61-0146-94
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-0146-94の仕様・寸法情報

容量(L)
14.0mL
仕様
本体のみ
全長(mm)
55.5
胴径(mm)
21.4
口内径(mm)
21
コード番号
0204-042
商品詳細種別
NO.4 本体のみ 200入
材質
PP(ポリプロピレン)製

商品情報


フタは別売です。

型番リスト

表示件数
型番
61-0146-94

容量

(L)

全長

(mm)

胴径

(mm)

口内径

(mm)

コード番号

商品詳細種別

最小発注数量
14.0mL
55.5
21.4
21
0204-042
NO.4 本体のみ 200入
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,200
( 5,720 )
1日目

詳細情報

基本情報

マルエム容器です。
【商品仕様】
<型番:61-0146-94>
・NO.4
・本体のみ
・容量:14.0mL
・PP(ポリプロピレン)製
・口内径×胴径×全長(mm):21.0×21.4×55.5
・入数:200本
・コード番号:0204-042

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マルエム容器の型番61-0146-94のページです。 型番61-0146-94に関する仕様情報を記載しております。
マルエム容器のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マルエム容器
密閉容器 4515-60-004(容器のみ)
廃液回収容器 容量 2.5L~10L
Jボトル 丸型広口 遮光 滅菌済
ヘンペイスクエアボトル
Jボトル 丸型細口 遮光
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格5,2003,0005,000 -23,374 -4,570 -129
通常出荷日1日目1日目1日目35日目〜1日目1日目
仕様本体のみDMフリー、ODCSフリー、GMOフリー、BSE、TSEフリーGL45--未滅菌
材質PP(ポリプロピレン)製本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、ガスケット/TPE(熱可塑性エラストマー)HDPE(高密度ポリエチレン)-本体・キャップ・コック/HDPE(高密度ポリエチレン)、中栓/LDPE(低密度ポリエチレン)、Oリング(コック付きのみ)/NBR(ニトリルゴム)本体/高密度ポリエチレン(HDPE)、キャップ/ポリプロピレン(PP)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト