ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

フードストレージコンテナ RFSCWシリーズ

フードストレージコンテナ RFSCWシリーズ 2-2504-06
通常単価(税別)
6,745
税込単価
7,420
通常出荷日:10日目

【特長】・食品の酸・油脂・アルコールや、シミ・臭いへの耐性に優れています・スープやソースを撹拌しやすい...

詳細を確認

型番:

2-2504-06
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

2-2504-06の仕様・寸法情報

サイズ(mm)
φ378×213
タイプ
丸型
型番
RFSCW12
食品安全規格
食品衛生法適合品
容量(L)
11.4
商品詳細種別
丸型 11.4L
材質
PC(ポリカーボネート)
耐熱温度(℃)
-40~+99

商品情報

仕様

  • 丸型
  • 型番:RFSCW12
  • サイズ(mm):Φ378×213
  • 容量(L):11.4
  • 材質:PC(ポリカーボネート)
  • 耐熱温度:-40〜+99℃
  • 食品衛生法適合品
  • 本体にフタは付属していません。

型番リスト

表示件数
型番
2-2504-06

サイズ

(mm)

型番

容量

(L)

商品詳細種別

最小発注数量
φ378×213
RFSCW12
11.4
丸型 11.4L
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,745
( 7,420 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・食品の酸・油脂・アルコールや、シミ・臭いへの耐性に優れています
・スープやソースを撹拌しやすい形状です
・積み重ねが可能です
・取手付きで、持ち運びが容易です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フードストレージコンテナ RFSCWシリーズの型番2-2504-06のページです。 型番2-2504-06に関する仕様情報を記載しております。
フードストレージコンテナ RFSCWシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フードストレージコンテナ RFSCWシリーズ
ディスポトレー DTシリーズ
強化瓶
廃液回収容器(チューブ接続キャップ用) 290×138×340mm ジャバラノズルなし
密閉容器 4515-60-004(容器のみ)
ふっ素樹脂(PTFE)分解容器
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格6,7455,400 -13,380 -1,7203,00014,050 -
通常出荷日10日目1日目1日目1日目1日目1日目
タイプ丸型トレー-10L容器本体(ジャバラノズルなし)--
食品安全規格食品衛生法適合品---EC 10/2011適合-
材質PC(ポリカーボネート)PP(ポリプロピレン)フィラー入本体・フタ:PP(ポリプロピレン)、キャップシール部:TPE(熱可塑性エラストマー)タンク/PE、ノズル/PVC本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、ガスケット/TPE(熱可塑性エラストマー)本体・キャップ・中栓/PTFE(ふっ素樹脂)
耐熱温度(℃)-40~+99-135--120以下

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト