17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

直腸用デジタル温度計センサー付本体セット SK-1260SK-S103Tシリーズ

通常単価(税別)
44,900
税込単価
49,390
通常出荷日:10日目

【特長】・直腸などに傷をつけないためセンサはフッ素樹脂被覆されており、柔軟性があります。・センサーリー...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他関連用品
  • サイズ
    本体:25×66×175mm、センサー:Φ3×110mm
  • 仕様
    センサー付本体セット
  • 温度分解能 (℃)
    0.1
  • 測定精度
    本体:±0.2℃、センサー:±(0.1%rdg+0.2)℃
  • 付属
    本体ソフトケース、単四マンガン乾電池×4本
  • 本体重量 (g)
    200(電池含む)
  • 測定範囲 (℃)
    +30~50
  • 電源
    単四マンガン乾電池:4本(テスト用付属)

型番:

2-4335-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

2-4335-01の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他関連用品
サイズ
本体:25×66×175mm、センサー:Φ3×110mm
仕様
センサー付本体セット
温度分解能(℃)
0.1
測定精度
本体:±0.2℃、センサー:±(0.1%rdg+0.2)℃
付属
本体ソフトケース、単四マンガン乾電池×4本
本体重量(g)
200(電池含む)
測定範囲(℃)
+30~50
電源
単四マンガン乾電池:4本(テスト用付属)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

型番リスト

表示件数
型番
2-4335-01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
44,900
( 49,390 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・直腸などに傷をつけないためセンサはフッ素樹脂被覆されており、柔軟性があります。
・センサーリードは耐寒・耐油コードを採用しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

直腸用デジタル温度計センサー付本体セット SK-1260SK-S103Tシリーズの型番2-4335-01のページです。 型番2-4335-01に関する仕様情報を記載しております。
直腸用デジタル温度計センサー付本体セット SK-1260SK-S103Tシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
直腸用デジタル温度計センサー付本体セット SK-1260SK-S103Tシリーズ
佐藤 SK-1260用オプションセンサ SK-S103T (8080-88)
果実硬度計
小動物用人工呼吸器(レスピレーター) SN-480-7シリーズ
解剖はさみセット
人工海水 MARINE ART BR 12310シリーズ
メーカーアズワン佐藤計量器製作所ケニスアズワンケニスアズワン
通常価格44,90019,71960,140577,60021,18536,886
通常出荷日10日目7日目4日目〜12日目4日目8日目
商品タイプその他関連用品-その他関連用品その他関連用品動物実験用道具その他関連用品
サイズ本体:25×66×175mm、センサー:Φ3×110mm-170×40×35mm約320×230×270mm全長:140mm-
仕様センサー付本体セット-----
温度分解能(℃)0.1-----
測定精度本体:±0.2℃、センサー:±(0.1%rdg+0.2)℃-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

動物実験関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト