17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

96 2Dバーコード付きストレージチューブ 1.3mL

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

96 2Dバーコード付きストレージチューブ 1.3mL

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

61-4691-59

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

ポリプロピレン製で、幅広い薬品に高い耐性を持ち、-196℃まで温度耐性があります。

指定中の仕様・寸法情報

容量(ml)
1.3mL
仕様
キャップなし
タイプ
2Dバーコード付きストレージチューブ
備考
-
包装
バルク包装
滅菌
非滅菌
商品詳細種別
2Dバーコード付きストレージチューブ 1.3mL キャップなし 非滅菌 バルク包装
特長
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト