17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

超低接着表面フラスコ 61-4689-66

超低接着表面フラスコ

通常単価(税別)
53,274
税込単価
58,601
通常出荷日:8日目

細胞培養面にハイドロゲルを共有結合させた表面で、細胞、たんぱく質、酵素培養面への吸着を最小限に抑えます...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    培養容器
  • 詳細タイプ
    超低接着表面フラスコ
  • 仕様
    カントネックベントキャップ
  • 内容量
    1ケース(4個/パック×6パック)

型番:

61-4689-66
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-4689-66の仕様・寸法情報

商品タイプ
培養容器
詳細タイプ
超低接着表面フラスコ
仕様
カントネックベントキャップ
培養面積(cm2)
75
内容量
1ケース(4個/パック×6パック)
-
-

絞り込み条件

  • 培養面積(cm2)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
61-4689-6661-4689-66

培養面積(cm2)

内容量

最小発注数量
75
1ケース(4個/パック×6パック)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
53,274
( 58,601 )
8日目

詳細情報

基本情報

細胞培養面にハイドロゲルを共有結合させた表面で、細胞、たんぱく質、酵素培養面への吸着を最小限に抑えます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

超低接着表面フラスコの型番61-4689-66のページです。 型番61-4689-66に関する仕様情報を記載しております。
超低接着表面フラスコのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超低接着表面フラスコ
ビオラモ細胞培養フラスコ
細胞培養用フラスコ 290ml
浮遊培養用フラスコ(表面処理なし)
浮遊/接着細胞培養用フラスコ
接着細胞培養用フラスコ 250mL 60個入
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワン東京硝子器械東京硝子器械
通常価格53,27410,08632,556 -25,011 -18,068 -18,068
通常出荷日8日目1日目1日目12日目〜8日目〜11日目
商品タイプ培養容器培養容器培養容器培養容器培養容器-
詳細タイプ超低接着表面フラスコ-----
仕様カントネックベントキャップ電子線滅菌済、パイロジェンフリーパイロジェンフリー ---
内容量1ケース(4個/パック×6パック)-1ケース(5個/包×20包入)---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

培養フラスコカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト