ファクトリーサプライ用品技術窓口

アズワン HWG-S3146サイドアップミニワゴン 61-3805-61

アズワン HWG-S3146サイドアップミニワゴン

  • 間口 (mm)
    310
  • 奥行 (mm)
    460
  • 高さ (mm)
    783
  • 最大積載量 (kg/台)
    約160
  • 段数 (段)
    3
  • 材質
    棚板(あみ棚)/SUS304 テーパー(固定金具)/ABS 柱/SUS304(キャップ/PE・ナット/アルミ)
  • キャスター
    Φ75ゴム車 スチール金具 自在車 2輪ストッパー付(ねじ径 UNF1/2×20山) クッションゴム/ウレタン
  • 製造国
    日本

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

61-3805-61
解除
    数量:

    61-3805-61の仕様・寸法情報

    間口(mm)
    310
    奥行(mm)
    460
    高さ(mm)
    783
    最大積載量(kg/台)
    約160
    段数(段)
    3
    材質
    棚板(あみ棚)/SUS304 テーパー(固定金具)/ABS 柱/SUS304(キャップ/PE・ナット/アルミ)
    キャスター
    Φ75ゴム車 スチール金具 自在車 2輪ストッパー付(ねじ径 UNF1/2×20山) クッションゴム/ウレタン
    製造国
    日本

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 15日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-3805-61
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    75,118
    ( 82,630 )
    15日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・棚板のフレーム部分の立ち上りにより収納物の落下を防止する、コンパクトサイズのワゴンです。
    【商品仕様】
    ・サイズ(呼寸)mm:D310×W460×H783
    ・段数:3段
    ・材質:棚板(あみ棚)/SUS304 テーパー(固定金具)/ABS 柱/SUS304(キャップ/PE・ナット/アルミ)
    ・キャスター:φ75ゴム車 スチール金具 自在車 2輪ストッパー付(ねじ径 UNF1/2×20山) クッションゴム/ウレタン
    ・耐荷重:約160Kg/台(均等静止荷重)
    ・お客様組立品
    ・製造国:日本

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    アズワン HWG-S3146サイドアップミニワゴンの型番61-3805-61のページです。 型番61-3805-61に関する仕様情報を記載しております。
    アズワン HWG-S3146サイドアップミニワゴンのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    アズワン HWG-S3146サイドアップミニワゴン
    キャニオン HWG-S3146サイドアップミニワゴン
    アズワン ステンレスヘビーワゴン 3段
    ステンレスカート SUS-3S/L
    ステンレスカート SUS-2S/L
    W3A-S6110 W3型 ワゴン
    メーカーアズワンキャニオンアズワンケニスケニスキャニオン
    通常価格75,11885,06352,200 -71,279 -59,399 -136,467
    通常出荷日15日目17日目1日目7日目〜9日目〜15日目
    間口(mm)310-610---
    奥行(mm)460-410450450-
    高さ(mm)783-809930930-
    最大積載量(kg/台)約160-----
    段数(段)3-----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ステンレス製ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました