17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

W17型 ステンレスワゴン (SUS304)テーパーSUS304

W17型 ステンレスワゴン (SUS304)テーパーSUS304

通常単価(税別)
210,886254,215
税込単価
231,975279,637
通常出荷日:9日目

W17型 ステンレスワゴン(SUS304)テーパーSUS304棚板は25mmピッチ上下移動可能。耐荷重...

詳細を確認
  • 高さ (mm)
    950
  • 最大積載量 (kg/台)
    約200
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 間口(mm)

  • 奥行(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

間口

(mm)

奥行

(mm)

最小発注数量
460
610
1個
460
760
1個
460
910
1個
460
1070
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
210,886
( 231,975 )
9日目
227,367
( 250,104 )
9日目
238,797
( 262,677 )
9日目
254,215
( 279,637 )
9日目

詳細情報

基本情報

W17型 ステンレスワゴン(SUS304)テーパーSUS304
棚板は25mmピッチ上下移動可能。
耐荷重:約200Kg/台

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

W17型 ステンレスワゴン (SUS304)テーパーSUS304のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
W17型 ステンレスワゴン (SUS304)テーパーSUS304
W17C-A6107 W17型 ワゴン
W17C-A4607 W17型 ワゴン
W17C-A4612 W17型 ワゴン
W17C-A6109 W17型 ワゴン
W17C-A4606 W17型 ワゴン
メーカーアズワンキャニオンキャニオンキャニオンキャニオンキャニオン
通常価格210,886-178,168160,696190,192185,307149,048
通常出荷日9日目15日目15日目15日目15日目15日目
高さ(mm)950-----
最大積載量(kg/台)約200-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ステンレス製ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング