ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

CHチェアー ブルー

通常単価(税別)
23,370
税込単価
25,707
通常出荷日:1日目

5本脚双輪キャスターにより、スムーズな移動が可能です。肌ざわりが良く、やさしい座り心地です。

型番:

1-6213-11
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1-6213-11の仕様・寸法情報

種類
肘あり
詳細
ガス圧上下調節機能付き、背もたれロッキング強弱調整機能付き
座高/全高(mm)
420~550/780~910
材質
背・座部:布張り(ウレタンフォーム)、脚部:ナイロン・ガラスファイバー成型品、キャスター:ナイロン
サイズ(mm)
550×500
重量
8.5kg
座面サイズ
425×410mm
ブルー

型番リスト

表示件数
型番
1-6213-11
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,370
( 25,707 )
1日目

詳細情報

基本情報

5本脚双輪キャスターにより、スムーズな移動が可能です。
肌ざわりが良く、やさしい座り心地です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CHチェアー ブルーの型番1-6213-11のページです。 型番1-6213-11に関する仕様情報を記載しております。
CHチェアー ブルーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
CHチェアー ブルー
ワークチェア MWC-100シリーズ
クリーンルーム用チェアー 背無し リング無し CC-100
ハイタイプチェア(抗菌・防汚)ブラック
研究室用チェア TL-6L-Z
カラフルラウンドチェア
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格23,37032,78335,74429,45029,16023,500 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
種類肘あり肘なし肘なし肘なし丸型・円型丸型・円型
詳細ガス圧上下調節機能付き、背もたれロッキング強弱調整機能付きリング付き----
座高/全高(mm)420~550/780~910550~800415~505---
材質背・座部:布張り(ウレタンフォーム)、脚部:ナイロン・ガラスファイバー成型品、キャスター:ナイロン脚部:アルミダイキャスト、キャスター:PA(ナイロン)双輪キャスター、座部:PU(ポリウレタン)座部:導電性発泡ウレタン、キャスター:ナイロンΦ53mm導電性(双輪)座面:抗菌(防汚加工ビニールレザー張り)、クッション材:モールドウレタンフォーム、背:PP、脚:スチール(粉体塗装)背・座面:スチール・ビニールレザー貼り(ウレタン)、脚:スチール(クロムメッキ仕上げ)、キャスター:Φ50mmゴム製単輪座:ウレタンフォーム、貼り地:ビニールレザー、脚部:クロームメッキ仕上げ、キャスター:ナイロン
サイズ(mm)550×500--520×495×765~895--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用チェアカテゴリの売れ筋ランキング