ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ワークチェア MWC-100シリーズ

通常単価(税別)
32,783
税込単価
36,061
通常出荷日:1日目

【特長】・耐久性に優れた一体成型シートを採用。・座部は傷・汚れに強いポリウレタン一体成型で、研究室や作...

詳細を確認

型番:

1-2828-02
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1-2828-02の仕様・寸法情報

種類
肘なし
詳細タイプ
一体成型シート
メーカー型番
MWC-100RC
詳細
リング付き
座高/全高(mm)
550~800
材質
脚部:アルミダイキャスト、キャスター:PA(ナイロン)双輪キャスター、座部:PU(ポリウレタン)
重量
約11kg
昇降方式
ガスシリンダー式

型番リスト

表示件数
型番
1-2828-02
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,783
( 36,061 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐久性に優れた一体成型シートを採用。
・座部は傷・汚れに強いポリウレタン一体成型で、研究室や作業現場での使用に適しています。
・脚部は安定感が有り耐久性に優れたアルミダイキャスト製です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワークチェア MWC-100シリーズの型番1-2828-02のページです。 型番1-2828-02に関する仕様情報を記載しております。
ワークチェア MWC-100シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワークチェア MWC-100シリーズ
クリーンルーム用チェアー 背無し リング無し CC-100
CHチェアー ブルー
研究室用プレミアムチェアー(TAKUMI)
ジャンボベストワーク
マネージャーチェア FTXシリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンルネセイコウ藤沢工業
通常価格32,78335,74423,37027,500 -16,807 -41,285 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目〜8日目
種類肘なし肘なし肘あり丸型・円型肘なし肘あり
詳細タイプ一体成型シートクリーンルーム用チェアー-座部/ビニールレザー張り(ウレタンフォーム)、脚部・化粧リング/スチール製(クロムメッキ)--
メーカー型番MWC-100RC-----
詳細リング付き-ガス圧上下調節機能付き、背もたれロッキング強弱調整機能付き---
座高/全高(mm)550~800415~505420~550/780~910---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用チェアカテゴリの売れ筋ランキング