17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

RACK2-SUS 専用2段式ラック 61-9450-89

RACK2-SUS 専用2段式ラック

通常単価(税別)
78,784
税込単価
86,662
通常出荷日:10日目

【特長】・一斗缶・ペール缶を横向けに倒して保管できる棚です。(缶2個用)・オプションの(底上げ具)を使...

詳細を確認

    型番:

    61-9450-89
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    61-9450-89の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 10日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-9450-89
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    78,784
    ( 86,662 )
    10日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・一斗缶・ペール缶を横向けに倒して保管できる棚です。(缶2個用)
    ・オプションの(底上げ具)を使用し、缶の底を上げることにより、約97%の取出しが可能になります。
    【商品仕様】
    ・W350×D325×H830
    ・組み立て二段式
    ・一斗缶、ペール缶を横向けに倒して(ペールコックと一緒に)使用したい時。整理整頓に。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    RACK2-SUS 専用2段式ラックの型番61-9450-89のページです。 型番61-9450-89に関する仕様情報を記載しております。
    RACK2-SUS 専用2段式ラックのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    RACK2-SUS 専用2段式ラック
    缶楽(一斗缶・ペール缶用ラック)
    マイクロピペットスタンド JGN-2・NJ2
    セラムチューブ用ラック 灰 1.2/2mL用10入
    セラムチューブ用ラック 桃 1.2/2mL用10入
    ピペットラック(SUS製)
    メーカーアズワンアクアシステムアズワン東京硝子器械東京硝子器械アズワン
    通常価格78,7845,001 -11,4009,0919,09110,715 -
    通常出荷日10日目1日目〜1日目10日目10日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    収納・整理・保管カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト