ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

テーブルチェスト

テーブルチェスト 61-0422-22
通常単価(税別)
1,380
税込単価
1,518
通常出荷日:1日目

【製品仕様】・家庭にある書類や小物の整理に便利な、ポリプロピレン製のテーブルチェストです。

型番:

61-0422-22
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-0422-22の仕様・寸法情報

カラー
ホワイト
奥行(mm)
322
高さ(mm)
265
重量
1250g
素材
ポリプロピレン
幅(mm)
252
商品詳細種別
ET-430 ホワイト
-
-

商品情報

家庭にある書類や小物の整理に便利なテーブルチェストです。

  • 素材:ポリプロピレン
  • カラー:ホワイト

型番リスト

表示件数
型番
61-0422-22

高さ

(mm)

重量

商品詳細種別

最小発注数量
265
1250g
ET-430 ホワイト
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,380
( 1,518 )
1日目

詳細情報

基本情報

【製品仕様】
・家庭にある書類や小物の整理に便利な、ポリプロピレン製のテーブルチェストです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

テーブルチェストの型番61-0422-22のページです。 型番61-0422-22に関する仕様情報を記載しております。
テーブルチェストのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
テーブルチェスト
ステムウェアーラック 18仕切り
ピペットラック(SUS製)
ラウンドピペットスタンド
セラムチューブ用ラック 桃 1.2/2mL用10入
マドコンライト(折りたたみコンテナー)
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワン東京硝子器械ケニス
通常価格1,38014,500 -10,715 -19,0809,0916,555 -
通常出荷日1日目10日目1日目1日目10日目6日目〜
カラーホワイト-----
奥行(mm)322-----
素材ポリプロピレン-----
幅(mm)252-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

収納・整理・保管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト