17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンプルブック

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

サンプルブック

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

61-0152-54

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

指定中の仕様・寸法情報

仕様
36本立
コード番号
0711-01
ホルダー径(mm)
8
ホルダー長さ(最大)mm
64
横列数×縦列数
12×3
適用品
ミクロNo.1
商品詳細種別
SB-8
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト