17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ビーカー掛け 両面タイプ・W600 3-1380-01

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ビーカー掛け 両面タイプ・W600

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

3-1380-01

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【商品仕様】
・材質:本体・ハンガーレール/PVC(塩化ビニル樹脂)、フック/ABS樹脂
・水抜きドレンコック付き
・サイズ(mm):600×300×580
・型番:両面タイプ・W600
・付属品:ハンガーレール×8本
・フック×40本

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト