17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

長靴乾燥機 スカットくん GS-99

通常単価(税別)
390,000
税込単価
429,000
通常出荷日:お見積り

【特長】・長靴内を素早く乾燥します。・特殊バルブを採用していますので、長靴をセットした所のみに送風しま...

詳細を確認

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    型番:

    2-7410-01
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    2-7410-01
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    390,000
    ( 429,000 )
    お見積り

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・長靴内を素早く乾燥します。
    ・特殊バルブを採用していますので、長靴をセットした所のみに送風します。
    ・各段ごとにタイマー設定が可能です。
    【商品仕様】
    ・スカットくん
    ・型番:GS-99
    ・サイズ(mm):900×545×1343
    ・乾燥数:9足(3段3足)
    ・送風温度:約60℃(MAX)
    ・タイマー:10~60分
    ・材質:本体/鋼板焼付塗装、長靴差し込み部/ステンレス(SUS304)
    ・電源:AC100V 50/60Hz
    ・電気容量:1149W
    ・電源コード長:約3m
    ・重量:約39kg

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    長靴乾燥機 スカットくん GS-99の型番2-7410-01のページです。 型番2-7410-01に関する仕様情報を記載しております。
    長靴乾燥機 スカットくん GS-99のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    長靴乾燥機 スカットくん GS-99
    器具乾燥ラック(バスケット・カーテン付) 本体セット
    ステムウェアーラック 18仕切り
    極薄アクリルシート キャスト材CLAREX(R)
    セラムチューブ用ラック 桃 1.2/2mL用10入
    マドコンライト(折りたたみコンテナー)
    メーカーアズワンアズワンアズワンアズワン東京硝子器械ケニス
    通常価格390,00079,50014,500 -32,6929,0916,555 -
    通常出荷日お見積り1日目10日目8日目10日目6日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    収納・整理・保管カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト