17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コーケンラミナー DS-51シリーズ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

コーケンラミナー DS-51シリーズ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

3-3662-01

2020年05月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

指定中の仕様・寸法情報

サイズ(mm)
プッシュフード:853×300×1047~1147、プルフード:950×380×1200
開口面寸法
吹出:幅750×高さ300mm、吸込:幅750×高さ449mm
換気距離
2m以内
吸出風速
約0.5m/s
空気浄化方法
フィルタ方式(ホルムアルデヒド専用フィルタ)
重量
プッシュフード:約45kg、プルフード:約86kg(FAフィルタ含まず)
定格消費
プッシュフード:41W、プルフード:185W
適用可能な解剖台の寸法
幅750mm以下、長さ2000mm以下、高さ700~800mm
商品詳細種別
コーケンラミナー(FAフィルター無し)
本体材質
亜鉛メッキ鋼鈑(焼付塗装)
電源
単相100V 50/60Hz
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト