17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コーケンラミナー MU-01シリーズ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

コーケンラミナー MU-01シリーズ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

3-3660-01

2020年05月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

指定中の仕様・寸法情報

サイズ(mm)
プッシュフード/566×152×314、プルフード/567×221×638
重量(kg)
25
換気距離
1.2m以内
重量
プッシュフード/約8kg、プルフード/約17kg
吹出・吸込間口面寸法
500×250mm
吹出風速
約0.5m/s
接続ダクト径
φ125mm
定格消費電力
158W
必要排風量
5.8m3/min以上
商品詳細種別
566×152×314mm
本体材質
亜鉛メッキ鋼鈑(焼付塗装)
電源
単相100V

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト