17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ESCOバイオハザード対策用安全キャビネット ClassⅡ Type B2 BB2シリーズ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

3-1422-02

2020年05月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・液晶表示パネルでの表示機能を搭載し、風速(吹き出し風速・流入風速)やフィルタ寿命などの情報を常時表示します。
・高性能ULPAフィルターを採用しており、作業庫内の清浄性と排出空気の清浄性の両方を向上させています。
・庫内背面・サイドパネルはお手入れが簡単なオールステンレス(SUS304)製です。
・殺菌灯にはタイマーが付属しており、無駄な消耗を防ぎます。

指定中の仕様・寸法情報

外寸法(mm)
1035×810×2055
仕様
3フィートモデル
フィルター
ULPA
ワークエリア寸法(mm)
915×580×660
外装
亜鉛メッキ鋼板(抗菌(ISOCIDE(TM))コーティング仕上げ)
型番
BB2-3S7
殺菌灯
15W×1灯(タイマー消灯機能・サッシとのインターロック機能搭載)
重量
246kg
静圧(kPa)
0.5
内装
ステンレス(SUS304)作業台取り外し清掃可能
内部コンセント
防滴型(100V2口)×2
排気風量
1100m3/h

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト