17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

作業台 61-9983-07(アズワン) 61-9983-07

作業台 61-9983-07(アズワン)

通常単価(税別)
55,719
税込単価
61,291
通常出荷日:8日目

【特長】・立ったままの作業にもちょうどよいH740mm・25mm厚の天板で丈夫な作業台・天板はキズのつ...

詳細を確認

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    型番:

    61-9983-07
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    61-9983-07
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    55,719
    ( 61,291 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・立ったままの作業にもちょうどよいH740mm
    ・25mm厚の天板で丈夫な作業台
    ・天板はキズのつきにくい高圧メラミン化粧仕上げです
    【商品仕様】
    ・外寸(mm):W1800×D750×H740mm
    ・材質:高圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ/脚部:スチール
    ・色:ホワイト
    ・脚内有効寸法(mm):W1520×H675
    ・天板厚:25mm
    ・耐荷重:天板約300Kg(均等荷重)
    ・製品重量:30.7Kg
    ・生産国:中国
    ・組み立て式(2人以上で約30分)要プラスドライバー

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    作業台 61-9983-07(アズワン)の型番61-9983-07のページです。 型番61-9983-07に関する仕様情報を記載しております。
    作業台 61-9983-07(アズワン)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    作業台 61-9983-07(アズワン)
    作業台 RFSGD-1875(アール・エフ・ヤマカワ)
    ステンレス作業台 ABC-4545(アズワン)
    ケムサーフ天板作業台 AEWK1275(アズワン)
    作業台(ピッチ調節型)・座り作業台・立ち作業台
    作業台用架台
    メーカーアズワンアール・エフ・ヤマカワアズワンアズワンアズワンアズワン
    通常価格55,71955,71935,815 -128,613 -35,760 -28,616 -
    通常出荷日8日目8日目8日目〜10日目9日目〜12日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    中央実験台カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト