ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
エスコ 平面ミラー(ポリカーボネート製) |
|
アズワン ラボラトリージャッキ 耐荷重8~45kg |
|
アイリスオーヤマ ダンボール |
|
ミスミ 軽量ラック 70kgタイプ NCシリーズ |
|
ミスミ 布テープ「NTPE」【30個入り】 |

【特長】
・実験台の下や上に設置できる架台です。
【商品仕様】
・サイズ(呼寸)mm:D310×W910×H300
・材質:SUS304 テーパー(固定金具)/ABS 柱/SUS304(キャップ/PE・ナット/アルミ) 補強枠/SUS304
・耐荷重:約200Kg/台(均等静止荷重)
・お客様組立品
・製造国:日本

トラスコ中山
ステンレスステップ

トラスコ中山
連結式アルミステップ (縞板タイプ)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

東製作所
一槽水切付シンク
0通常価格(税別):42,470円~

アズワン
テーブルチェスト
0通常価格(税別):1,380円

日本綿棒
工業用綿棒 (先端筒型)
4.7通常価格(税別):1,097円~

アズワン
合成ゴムシート
4.3通常価格(税別):860円~

日本綿棒
工業用綿棒(先端砲弾型)軸:紙
4通常価格(税別):329円~

ミスミ
ミスミ クリーンルーム用綿棒 クリーンルームCLASS10
0通常価格(税別):1,000円~

アズワン
浅型バット エコクリーン
0通常価格(税別):2,860円~

アズワン
アズピュアスーパーワイパー エコノ 4×4~9×9インチ
5通常価格(税別):35,000円~

アズワン
ステンレスふるい 目開き 20μm~125mm
4.6通常価格(税別):2,400円~