17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

STSR-600 回転天板昇降タイプ 61-3764-65

STSR-600 回転天板昇降タイプ

通常単価(税別)
97,113
税込単価
106,824
通常出荷日:9日目

【特長】・天板の回転と上下昇降をそれぞれワンタッチ操作で行えるマルチなテーブルです。・見やすい高さと方...

詳細を確認

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    型番:

    61-3764-65
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    61-3764-65の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-3764-65
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    97,113
    ( 106,824 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・天板の回転と上下昇降をそれぞれワンタッチ操作で行えるマルチなテーブルです。
    ・見やすい高さと方向からワークに向かう事ができます。
    ・20mmピッチで高さ調節が可能です。最上段まで上げるとストッパーが外れてゆっくりと下がります。
    ・レバー操作により、天板を回転することができます。90°ごとにストッパーがかかります。
    ・昇降操作ができないようにロックすることもできます。
    【商品仕様】
    ・本体外寸法φ600×H705~1005(mm)
    ・均等耐荷重:150㎏(端部集中荷重:の場合は、耐荷重:30㎏です)
    ・色:天板アイボリー・脚部シルバー
    ・5点アジャスター付
    ・天板:塩ビシート天板
    ・質量:18.7kg

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    STSR-600 回転天板昇降タイプの型番61-3764-65のページです。 型番61-3764-65に関する仕様情報を記載しております。
    STSR-600 回転天板昇降タイプのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    STSR-600 回転天板昇降タイプ
    ワークテーブル300シリーズ 高さ調整タイプH600~H900mm リノリューム天板
    ワークテーブル300シリーズ 高さ調整タイプH600~H900mm ポリエステル天板 SWPA型
    ワークテーブル800シリーズ 高さ調整タイプH600~H850mm メラミン天板 SVMAシリーズ
    昇降式スタンディングデスク BHDシリーズ
    昇降式ローデスク BHDシリーズ
    メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
    通常価格97,11344,265 -40,670 -80,606 -24,798 -26,000 -
    通常出荷日9日目9日目9日目9日目12日目〜12日目〜
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    中央実験台カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト