17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ワークテーブル ワイドタイプ 移動式H856mm 全面棚板付 SWPWCシリーズ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ワークテーブル ワイドタイプ 移動式H856mm 全面棚板付 SWPWCシリーズ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

61-3763-27

2025年08月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・小さな天板では何かと不便な梱包作業が大きな天板だからはかどります。
・キャビネットや棚板・キャスターなどのオプションの組み合わせは自由自在です。
・背中合わせでのキャビネット取付ができますので、ワークテーブルの両面使いが可能です。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
作業台
サイズ(mm)
W1800×D1200×H856
キャスター
脚元
半面棚板2枚
均等耐荷重
160kg(自重を含む)
質量(kg)
57.8
商品詳細種別
SWPWC-1812TT-II
天板
ポリエステル天板
本体
スチール
キャスター詳細(mm)
100ゴムキャスター自在ストッパー付4個
天板・本体ともアイボリー
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト