ファクトリーサプライ用品技術窓口

ワークテーブル ペダル移動タイプ 均等耐荷重2000㎏(固定時) 61-3762-64

ワークテーブル ペダル移動タイプ 均等耐荷重2000㎏(固定時)

通常単価(税別)
200,489
税込単価
220,538
通常出荷日:9日目

【特長】・ペダル操作で固定式が移動式になります。・操作しやすいペダル位置と軽い操作力により業務がはかど...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    作業台
  • サイズ (mm)
    W1800×D750×H771
  • キャスター
  • 均等耐荷重
    固定時:2000kg、移動時:250kg
  • 本体
    スチール
  • キャスター詳細 (mm)
    100ゴムキャスター固定式2個・自在式2個

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

61-3762-64
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-3762-64の仕様・寸法情報

商品タイプ
作業台
サイズ(mm)
W1800×D750×H771
キャスター
均等耐荷重
固定時:2000kg、移動時:250kg
質量(kg)
84.1
天板
塩ビシート天板
本体
スチール
キャスター詳細(mm)
100ゴムキャスター固定式2個・自在式2個
天板グリーン・本体アイボリー
-
-

絞り込み条件

  • 質量(kg)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
61-3762-64

質量

(kg)

天板

最小発注数量
84.1
塩ビシート天板
天板グリーン・本体アイボリー
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
200,489
( 220,538 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ペダル操作で固定式が移動式になります。
・操作しやすいペダル位置と軽い操作力により業務がはかどります。
・ペダルは邪魔にならないように折りたためます。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ワークテーブル ペダル移動タイプ 均等耐荷重2000㎏(固定時)の型番61-3762-64のページです。 型番61-3762-64に関する仕様情報を記載しております。
ワークテーブル ペダル移動タイプ 均等耐荷重2000㎏(固定時)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワークテーブル ペダル移動タイプ 均等耐荷重2000㎏(固定時)
中量・重量作業台/ワークテーブル耐荷重固定時800kg・3000kg(ペダル移動タイプ)
ワークテーブル300シリーズ ワンタッチ移動タイプ ポリエステル天板 SWPU型
ワークテーブル800シリーズ 移動式H740mm 塩ビシート天板 SVRCシリーズ
ワークテーブル300シリーズ ワンタッチ移動タイプ 塩ビシート天板 SWRUシリーズ
ワークテーブル300シリーズ 高さ調整タイプ移動式 塩ビシート天板 SWRACシリーズ
メーカーアズワン山金工業アズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格200,48999,360 -55,670 -76,81759,265106,353
通常出荷日9日目2日目〜9日目9日目9日目9日目
商品タイプ作業台-作業台-作業台作業台
サイズ(mm)W1800×D750×H771-----
キャスター--
均等耐荷重固定時:2000kg、移動時:250kg-(固定時)300kg-(固定時)300kg-
本体スチール-スチールスチールスチールスチール

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

中央実験台カテゴリの売れ筋ランキング