17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ワークテーブル ペダル移動タイプ 均等耐荷重800㎏(固定時) SVシリーズ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ワークテーブル ペダル移動タイプ 均等耐荷重800㎏(固定時) SVシリーズ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

61-3762-60

2025年08月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・ペダル操作で固定式が移動式になります。
・正面からでも側面からでもペダル操作ができます。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
作業台
サイズ(mm)
W1800×D900×H740
キャスター
均等耐荷重
固定時:800kg、移動時:100kg
質量(kg)
80.4
天板
メラミン天板
本体
スチール
キャスター詳細(mm)
75ゴムキャスター自在ストッパーなし4個
天板木目・本体グリーン
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト