17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ワークテーブル500シリーズ 固定式H740mm 塩ビシート天板 SJRシリーズ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ワークテーブル500シリーズ 固定式H740mm 塩ビシート天板 SJRシリーズ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

61-3758-46

2025年08月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・軽中量作業に最適
・バイス取付け対応
・均等耐荷重500kg

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
作業台
サイズ(mm)
W1800×D900×H740
キャスター
均等耐荷重
500kg
質量(kg)
44.5
商品詳細種別
-
天板
塩ビシート天板
本体
スチール
天板・本体ともグリーン
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト