17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ワークテーブル300シリーズ 固定式中間棚付 H900mm 半面棚板付 塩ビシート天板

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ワークテーブル300シリーズ 固定式中間棚付 H900mm 半面棚板付 塩ビシート天板

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

61-3752-36

2025年08月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・中間棚は支柱のスリット穴に棚受金具をはめ込むだけでセット完了です
・中間棚の位置は25mmピッチで高さの変更が可能です
・中間棚には計測器や小物などの置き場所に最適です

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
作業台
サイズ(mm)
W1800×D900×H900
キャスター
脚元
半面棚板1枚
均等耐荷重
300kg
質量(kg)
55.9
中間棚
半面棚板1枚
商品詳細種別
SWRH-1890TS1-GG
天板
塩ビシート天板
本体
スチール
天板・本体ともグリーン
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト