17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ワークテーブル150シリーズ 固定式キャビネット付 H950mm 全面棚板付 SUPHシリーズ 61-3744-78

ワークテーブル150シリーズ 固定式キャビネット付 H950mm 全面棚板付 SUPHシリーズ

通常単価(税別)
58,608
税込単価
64,469
通常出荷日:9日目

【特長】・キャビネットはハンドツールの収納に便利で、左右どの位置にも取付可能です。

  • 商品タイプ
    作業台
  • キャスター
  • 均等耐荷重
    150kg
  • 天板耐熱温度
    約80℃
  • 天板
    ポリウレタンエンボスシート貼り
  • 本体
    スチール
  • シルキーホワイト

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

61-3744-78
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-3744-78の仕様・寸法情報

商品タイプ
作業台
サイズ(mm)
W750×D750×H950
キャスター
均等耐荷重
150kg
質量(kg)
30.9
天板耐熱温度
約80℃
天板
ポリウレタンエンボスシート貼り
本体
スチール
シルキーホワイト
-
-

絞り込み条件

  • サイズ(mm)

  • 質量(kg)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
61-3744-78

サイズ

(mm)

質量

(kg)

最小発注数量
W750×D750×H950
30.9
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
58,608
( 64,469 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・キャビネットはハンドツールの収納に便利で、左右どの位置にも取付可能です。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ワークテーブル150シリーズ 固定式キャビネット付 H950mm 全面棚板付 SUPHシリーズの型番61-3744-78のページです。 型番61-3744-78に関する仕様情報を記載しております。
ワークテーブル150シリーズ 固定式キャビネット付 H950mm 全面棚板付 SUPHシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワークテーブル150シリーズ 固定式キャビネット付 H950mm 全面棚板付 SUPHシリーズ
ワークテーブル耐荷重150kg(固定式H950mm/H953mm・キャビネット・全面棚板付)
ワークテーブル150シリーズ 固定式キャビネット付 H950mm 半面棚板付 SUPHシリーズ
ワークテーブル150シリーズ 固定式キャビネット付 H950mm SUPHシリーズ
ワークテーブル150シリーズ 固定式H950mm 全面棚板付 SUPHシリーズ
ワークテーブル150シリーズ 固定式H950mm 半面棚板付 SUPHシリーズ
メーカーアズワン山金工業アズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格58,60838,919 -53,42748,24738,77633,905 -
通常出荷日9日目2日目〜9日目9日目9日目9日目
商品タイプ作業台-作業台作業台作業台作業台
キャスター-
均等耐荷重150kg-150kg150kg150kg150kg
天板耐熱温度約80℃-約80℃約80℃約80℃約80℃
天板ポリウレタンエンボスシート貼り-ポリウレタンエンボスシート貼りポリウレタンエンボスシート貼りポリウレタンエンボスシート貼りポリウレタンエンボスシート貼り

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

中央実験台カテゴリの売れ筋ランキング