17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ワークテーブル150シリーズ 固定式中間棚付 H950mm 全面棚板付 SUPHシリーズ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ワークテーブル150シリーズ 固定式中間棚付 H950mm 全面棚板付 SUPHシリーズ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

61-3744-08

2025年08月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・立ち作業用で、天板下のデッドスペースを有効活用できます。
・中間棚板は脚にスリット穴がありますので、25mmピッチで上下調整が可能です。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
作業台
サイズ(mm)
W1800×D900×H950
キャスター
均等耐荷重
150kg
質量(kg)
72.4
天板耐熱温度
約80℃
天板
ポリウレタンエンボスシート貼り
本体
スチール
シルキーホワイト
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト