17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ワークテーブル150シリーズ 移動式H826mm SUPCシリーズ

ワークテーブル150シリーズ 移動式H826mm SUPCシリーズ

通常単価(税別)
33,82736,649
税込単価
37,21040,314
通常出荷日:9日目

【特長】・立ち作業用のテーブル・自在ストッパー付ゴムキャスター・均等耐荷重150kg・ムダを省いたEC...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    作業台
  • キャスター
  • 全体均等耐荷重
    150kg(自重を含む)
  • 天板耐熱温度
    約80℃
  • 天板
    ポリウレタンエンボスシート貼り
  • 本体
    スチール
  • キャスター詳細 (mm)
    75ストッパー付 ゴムキャスター4個
  • シルキーホワイト

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • サイズ(mm)

  • 均等耐荷重

  • 質量(kg)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

(mm)

均等耐荷重

質量

(kg)

最小発注数量
W900×D600×H826
150kg
18.9
1個
W750×D750×H826
150kg
19.2
1個
W600×D600×H826
150kg
15.3
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
35,489
( 39,038 )
9日目
36,649
( 40,314 )
9日目
33,827
( 37,210 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・立ち作業用のテーブル
・自在ストッパー付ゴムキャスター
・均等耐荷重150kg
・ムダを省いたECOモデル&シンプルデザイン

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ワークテーブル150シリーズ 移動式H826mm SUPCシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワークテーブル150シリーズ 移動式H826mm SUPCシリーズ
軽量作業台/ワークテーブル耐荷重128kg(移動式H825mm/H828mm)
ワークテーブル150シリーズ 移動式H826mm 半面棚板付 SUPCシリーズ
ワークテーブル150シリーズ 移動式H826mm 全面棚板付 SUPCシリーズ
ワークテーブル150シリーズ 移動式H1036mm SUPHCシリーズ
ワークテーブル150シリーズ 移動式H1036mm 半面棚板付 SUPHCシリーズ
メーカーアズワン山金工業アズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格33,827-23,307 -38,69843,57035,374 -40,245
通常出荷日9日目2日目〜9日目9日目9日目9日目
商品タイプ作業台-作業台作業台作業台作業台
キャスター-
全体均等耐荷重150kg(自重を含む)-150kg(自重を含む)150kg(自重を含む)150kg(自重を含む)150kg(自重を含む)
天板耐熱温度約80℃-約80℃約80℃約80℃約80℃
天板ポリウレタンエンボスシート貼り-ポリウレタンエンボスシート貼りポリウレタンエンボスシート貼りポリウレタンエンボスシート貼りポリウレタンエンボスシート貼り

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

中央実験台カテゴリの売れ筋ランキング