17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ワークテーブル150シリーズ 固定式H740mm 全面棚板付 SUPシリーズ

ワークテーブル150シリーズ 固定式H740mm 全面棚板付 SUPシリーズ

通常単価(税別)
37,22968,891
税込単価
40,95275,780
通常出荷日:9日目

【特長】・座り作業に最適な高さ・均等耐荷重150kg・ムダを省いたECOモデル&シンプルデザイン

  • 商品タイプ
    作業台
  • キャスター
  • 仕様
    全面棚板付
  • 均等耐荷重
    150kg
  • 天板耐熱温度
    約80℃
  • 天板
    ポリウレタンエンボスシート貼り
  • 本体
    スチール
  • シルキーホワイト

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 10 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • サイズ(mm)

  • 質量(kg)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

(mm)

質量

(kg)

最小発注数量
W1800×D900×H740
51.2
1個
W1800×D750×H740
43.7
1個
W1800×D600×H740
37.2
1個
W1500×D750×H740
37.5
1個
W1500×D600×H740
31.9
1個
W1200×D750×H740
31.2
1個
W1200×D600×H740
26.7
1個
W900×D750×H740
25
1個
W900×D600×H740
21.5
1個
W600×D600×H740
16.7
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
68,891
( 75,780 )
9日目
61,623
( 67,785 )
9日目
56,829
( 62,512 )
9日目
57,332
( 63,065 )
9日目
53,389
( 58,728 )
9日目
48,711
( 53,582 )
9日目
43,840
( 48,224 )
9日目
42,332
( 46,565 )
9日目
39,510
( 43,461 )
9日目
37,229
( 40,952 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・座り作業に最適な高さ
・均等耐荷重150kg
・ムダを省いたECOモデル&シンプルデザイン

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ワークテーブル150シリーズ 固定式H740mm 全面棚板付 SUPシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワークテーブル150シリーズ 固定式H740mm 全面棚板付 SUPシリーズ
軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式H740mm/H743mm・全面棚板付)
ワークテーブル150シリーズ 固定式H740mm 半面棚板付 SUPシリーズ
ワークテーブル150シリーズ 固定式H740mm SUPシリーズ
ワークテーブル150シリーズ 固定式中間棚付 H740mm SUPシリーズ
ワークテーブル150シリーズ 固定式H950mm 全面棚板付 SUPHシリーズ
メーカーアズワン山金工業アズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格37,229-24,358 -32,358 -27,487 -43,02838,776
通常出荷日9日目2日目〜9日目9日目9日目9日目
商品タイプ作業台-作業台-作業台作業台
キャスター--
仕様全面棚板付-----
均等耐荷重150kg-150kg150kg150kg150kg
天板耐熱温度約80℃-約80℃約80℃約80℃約80℃

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

中央実験台カテゴリの売れ筋ランキング