17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ワークテーブル150 SUPAHシリーズ(高さ調整:H900~H1200mm 半面棚板,全面棚板付)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ワークテーブル150 SUPAHシリーズ(高さ調整:H900~H1200mm 半面棚板,全面棚板付)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

61-3741-60

2025年08月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・高さが調整できるので、使いやすい高さにセットできます
・高さ調整は25mmピッチで調整が可能です
・ツナギ位置は前後方向の自由な位置に設置でき、座り作業でも足元が広々使えます

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
作業台
サイズ(mm)
W1800×D900×H900~1200
キャスター
均等耐荷重
150kg
質量(kg)
50.2
天板耐熱温度
約80℃
商品詳細種別
半面棚板付
天板
ポリウレタンエンボスシート貼り
本体
スチール
シルキーホワイト

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト