17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

まくら型分銅 F1級 (アルミケース入り)

まくら型分銅 F1級 (アルミケース入り)

通常単価(税別)
56,268177,670
税込単価
61,895195,437
通常出荷日:10日目

OIML(国際法定計量機関)認定の非磁性ステンレス鋼製まくら型、鏡面仕上げ

未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 表わす質量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

型番リスト

表示件数

表わす質量

最小発注数量
20kg
1個
10kg
1個
5kg
1個
2kg
1個
1kg
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
177,670
( 195,437 )
10日目
115,649
( 127,214 )
10日目
89,010
( 97,911 )
10日目
61,134
( 67,247 )
10日目
56,268
( 61,895 )
10日目

詳細情報

基本情報

OIML(国際法定計量機関)認定の非磁性ステンレス鋼製
まくら型、鏡面仕上げ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

まくら型分銅 F1級 (アルミケース入り)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
まくら型分銅 F1級 (アルミケース入り)
まくら型分銅 F2級 (アルミケース入り)
まくら型分銅 F1級+ JCSS校正
まくら型分銅 F2級 + JCSS校正
鋳鉄製まくら型分銅 M1級
分銅 E-2級・F-1級
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格56,268-49,917 -50,467 -40,561 -13,653 -4,100 -
通常出荷日10日目10日目〜15日目〜12日目〜12日目1日目
JCSS校正--
精度等級その他その他その他その他-その他
形状まくら型まくら型まくら型まくら型-円筒型 / 板状
材質非磁性ステンレス非磁性ステンレス非磁性ステンレス非磁性ステンレス-非磁性ステンレス
仕様アルミケース入りアルミケース入り----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

分銅カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト