ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

まくら型分銅 M2級

まくら型分銅 M2級 61-3513-33
通常単価(税別)
54,150
税込単価
59,565
通常出荷日:10日目

【特長】・非磁性ステンレス鋼製【仕様】・OIML(国際法定計量機関)・精度:M2級・まくら型、鏡面仕上...

詳細を確認

型番:

61-3513-33
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-3513-33の仕様・寸法情報

タイプ
まくら型、鏡面仕上げ
適合規格
OIML(国際法定計量機関)
商品詳細種別
M2級 5kg
精度
M2級

商品情報

仕様

  • OIML(国際法定計量機関)
  • 精度:M2級
  • まくら型、鏡面仕上げ

型番リスト

表示件数
型番
61-3513-33

商品詳細種別

最小発注数量
M2級 5kg
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
54,150
( 59,565 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・非磁性ステンレス鋼製
【仕様】
・OIML(国際法定計量機関)
・精度:M2級
・まくら型、鏡面仕上げ

商品担当おすすめ

  • 電子天秤 秤量 122~3200g 画像

    アズワン

    電子天秤 秤量 122~3200g

    【特長】g・%・個数・カラット・momの5つの計量モードをワンタッチで切り替えできます。RS-232C標準装備でパソコンやプリンターとの接続が可能です。FXi-08JAは複数の天びんデータを一台のパソコンに取り込み事ができます。(専用ソフト付属)。FXi-02JAは計量値をUSB経由でパソコンに送信でき、容易にデータを読み込む事ができます。FX-120iWP~3000iWPは防塵・防滴仕様(IP65/JI

  • 分銅 E-2級・F-1級 画像

    アズワン

    分銅 E-2級・F-1級

    【特長】高級アルミケース入りで保管も安心。耐腐食性、耐摩耗性に優れたステンレス製です。

  • デジタルはかり 265×250×106 画像

    アズワン

    デジタルはかり 265×250×106

    【特長】1/2000(SH5000:1/2500)の高分解能で高精度に計量できます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

まくら型分銅 M2級の型番61-3513-33のページです。 型番61-3513-33に関する仕様情報を記載しております。
まくら型分銅 M2級のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
まくら型分銅 M2級
鋳鉄製まくら型分銅 M2級
標準分銅 F1級
枕型分銅 校正証明書付
円筒分銅
円盤分銅 CWMシリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格54,15014,200 -10,400 -17,000 -6,200 -4,953 -
通常出荷日10日目10日目〜1日目〜15日目1日目1日目
タイプまくら型、鏡面仕上げまくら型-鋳鉄製円筒円盤
適合規格OIML(国際法定計量機関)OIML(国際法定計量機関)OIML(国際法定計量機関)---
精度M2級M2級F1級---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト