17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

電動ハンディポンプ EV-100シリーズ

電動ハンディポンプ EV-100シリーズ

通常単価(税別)
234,000235,412
税込単価
257,400258,953
通常出荷日:7日目

2,500cPまでの粘度の液体で使用でき、ホース接続のため現場仕様や配管に合わせてカスタマイズも可能で...

詳細を確認

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 最大吐出高さ

  • 作動圧力

  • 質量(g)

  • 能力

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

最大吐出高さ

作動圧力

質量

(g)

能力

最小発注数量
30m
0.45Mpa
10500
(ISO32作動油)15L/min(2500cpオイル)10L/min
1個
15m
0.21Mpa
11400
(ISO32作動油)30L/min(1000cpオイル)18L/min
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
235,412
( 258,953 )
7日目
234,000
( 257,400 )
7日目

詳細情報

基本情報

2,500cPまでの粘度の液体で使用でき、ホース接続のため現場仕様や配管に合わせてカスタマイズも可能で、レバーカップリング式でワンタッチ着脱が可能です。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

電動ハンディポンプ EV-100シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電動ハンディポンプ EV-100シリーズ
電動式ハンディポンプ EVシリーズ
高粘度オイル用電動ハンディポンプ EVシリーズ
ハンディーポンプ (気液両用) DSCシリーズ
共立機巧 ハンディポンプ HP-601
共立機巧 ハンディポンプ HP-502
メーカーアズワンアクアシステムアズワンアズワン三商三商
通常価格234,000-204,204 -219,134 -44,12978,000270,000
通常出荷日7日目1日目〜7日目〜1日目7日目19日目
商品タイプハンディーポンプ-ハンディーポンプハンディーポンプ--
電源、電流AC100V、10.5A-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンディポンプカテゴリの売れ筋ランキング