17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

薬液定量注入ポンプ E VTF

薬液定量注入ポンプ E VTF

通常単価(税別)
156,800205,800
税込単価
172,480226,380
通常出荷日:12日目

【特長】・プラネタリギアを採用し抜群の強度/精度/静粛性を誇ります・PTFEライニングダイヤフラムは耐...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    送液ポンプ
  • 材質
    接液部:PVC(ポンプヘッド)、PTFE(弁)、FKM(Oリング)
  • 電源
    単相100V(50/60Hz)
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 最大吐出圧力

  • 最大吐出量

  • 最大ストローク長

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 12日以内

型番リスト

表示件数

最大吐出圧力

最大吐出量

最大ストローク長

接続

最小発注数量
1.0MPa
50mL/min(50Hz)、60mL/min(60Hz)
4mm
Φ6×Φ11PVCホース
1個
1.0MPa
100mL/min(50Hz)、120mL/min(60Hz)
4mm
Φ6×Φ11PVCホース
1個
0.7MPa
250mL/min(50Hz)、300mL/min(60Hz)
4mm
Φ6×Φ11PVCホース
1個
0.7MPa
670mL/min(50Hz)、800mL/min(60Hz)
6mm
Φ6×Φ11PVCホース
1個
0.5MPa
1000mL/min(50Hz)、2000mL/min(60Hz)
6mm
Φ15×Φ22PVCホース
1個
0.5MPa
2000mL/min(50Hz)、2400mL/min(60Hz)
6mm
Φ15×Φ22PVCホース
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
156,800
( 172,480 )
12日目
156,800
( 172,480 )
12日目
176,400
( 194,040 )
12日目
176,400
( 194,040 )
12日目
205,800
( 226,380 )
12日目
205,800
( 226,380 )
12日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・プラネタリギアを採用し抜群の強度/精度/静粛性を誇ります
・PTFEライニングダイヤフラムは耐久性に優れ、アルミ製本体ケースは、軽量堅牢でタフな現場でも安心
・様々な薬液・用途に合わせて豊富な材質・形状をご用意(別途お問い合わせ)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

薬液定量注入ポンプ E VTFのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
薬液定量注入ポンプ E VTF
薬液ポンプ E-250-VTF-1-6
薬液ポンプE-2000-VTF-1-15
薬液ポンプ E-50-VTF-1-6
薬液ポンプ E-100-VTF-1-6
薬液ポンプ E-500-VTF-1-6
メーカーアズワン共立機巧共立機巧共立機巧共立機巧共立機巧
通常価格156,800-176,400205,800156,800156,800176,400
通常出荷日12日目12日目12日目12日目12日目12日目
商品タイプ送液ポンプ送液ポンプ送液ポンプ送液ポンプ送液ポンプ送液ポンプ
材質接液部:PVC(ポンプヘッド)、PTFE(弁)、FKM(Oリング)-----
電源単相100V(50/60Hz)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスペンサーカテゴリの売れ筋ランキング