17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

電磁駆動定量注入ポンプ MGI VCF

電磁駆動定量注入ポンプ MGI VCF

通常単価(税別)
100,000117,600
税込単価
110,000129,360
通常出荷日:12日目~15日目

【特長】・接液部の丁寧な削り出し加工により高精度・高耐久性を実現・いかなる方向から直接噴流を受けても内...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    送液ポンプ
  • 材質
    接液部:PVC(ポンプヘッド)、セラミック(弁)、FKM(Oリング)
  • 電源
    単相90~230V(50/60Hz)
  • 接続
    Φ6×Φ11PVCホース
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 最大吐出圧力

  • 最大吐出量

  • ストローク数

  • 最大ストローク長

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 12日以内
    • 15日以内

型番リスト

表示件数

最大吐出圧力

最大吐出量

ストローク数

最大ストローク長

最小発注数量
1MPa
25ml/min
0~50spm
1.4mm(使用可能範囲:20~100%)
1個
0.8MPa
50ml/min
0~100spm
1.4mm(使用可能範囲:20~100%)
1個
0.6MPa
100ml/min
0~80spm
1.4mm(使用可能範囲:20~100%)
1個
0.4MPa
200ml/min
0~160spm
1.4mm(使用可能範囲:20~100%)
1個
0.25MPa
400ml/min
0~160spm
2.8mm(使用可能範囲:20~100%)
1個
0.2MPa
500ml/min
0~200spm
2.8mm(使用可能範囲:20~100%)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
100,000
( 110,000 )
12日目
100,000
( 110,000 )
12日目
112,700
( 123,970 )
12日目
112,700
( 123,970 )
12日目
117,600
( 129,360 )
12日目
117,600
( 129,360 )
15日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・接液部の丁寧な削り出し加工により高精度・高耐久性を実現
・いかなる方向から直接噴流を受けても内部に水が入らないJIS防水保護等級6準拠
・フリー電源や暗い場所でも見やすい赤色LEDパネル、日本語表示など使いやすさを追求
・様々な薬液・用途に合わせて豊富な材質をご用意(別途お問い合わせ)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

電磁駆動定量注入ポンプ MGI VCFのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電磁駆動定量注入ポンプ MGI VCF
定量ポンプMGI-50-N-VCF-6
定量ポンプMGI-25-N-VCF-6
定量ポンプMGI-100-N-VCF-6
定量ポンプMGI-500-N-VCF-6
定量ポンプMGI-400-N-VCF-6
メーカーアズワン共立機巧共立機巧共立機巧共立機巧共立機巧
通常価格100,000-100,000100,000112,700117,600117,600
通常出荷日12日目〜12日目12日目12日目15日目12日目
商品タイプ送液ポンプ送液ポンプ送液ポンプ送液ポンプ送液ポンプ送液ポンプ
材質接液部:PVC(ポンプヘッド)、セラミック(弁)、FKM(Oリング)-----
電源単相90~230V(50/60Hz)-----
接続Φ6×Φ11PVCホース-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスペンサーカテゴリの売れ筋ランキング