17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ダイヤフラム式定量ポンプ(縦型) MTX PVC/ホース

ダイヤフラム式定量ポンプ(縦型) MTX PVC/ホース

通常単価(税別)
145,042165,000
税込単価
159,546181,500
通常出荷日:15日目

【特長】・ポンプ全体をプラスチックでカバーし、サビの発生や腐食を軽減・遊星ギヤー二段減速により長時間連...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    送液ポンプ
  • 材質
    接液部:PVCヘッド、ふっ素樹脂弁、バイトンOリング
  • 電源
    単相100V
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 吐出量(ml/min)

  • 最大吐出圧力

  • 商品詳細種別

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 15日以内

型番リスト

表示件数

吐出量

(ml/min)

最大吐出圧力

商品詳細種別

接続

最小発注数量
50Hz 5~50、60Hz 6~60
1MPa
60mL/min MTX-50
φ6×φ11PVCホース
1個
50Hz 10~100、60Hz 12~120
1MPa
120mL/min MTX-100
φ6×φ11PVCホース
1個
50Hz 25~250、60Hz 30~300
0.7MPa
300mL/min MTX-250
φ6×φ11PVCホース
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
148,000
( 162,800 )
15日目
145,042
( 159,546 )
15日目
165,000
( 181,500 )
15日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポンプ全体をプラスチックでカバーし、サビの発生や腐食を軽減
・遊星ギヤー二段減速により長時間連続運転が可能
・多様な薬品に対応できるよう、豊富な材質を用意(別途お問い合わせ)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ダイヤフラム式定量ポンプ(縦型) MTX PVC/ホースのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイヤフラム式定量ポンプ(縦型) MTX PVC/ホース
ダイヤフラム式定量ポンプ(ソレノイド駆動)
電磁駆動式送液ポンプ
薬液定量注入ポンプ E TTT
薬液定量注入ポンプ E VTF
電磁駆動定量注入ポンプ MGI TTT
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格145,042-96,248 -22,515 -225,400 -156,800 -156,800 -
通常出荷日15日目12日目1日目12日目12日目12日目〜
商品タイプ送液ポンプ送液ポンプ送液ポンプ送液ポンプ送液ポンプ送液ポンプ
材質接液部:PVCヘッド、ふっ素樹脂弁、バイトンOリング接液部/ポンプヘッド・継手/PVC(塩化ビニル樹脂)、ダイヤフラム/PTFE(四フッ化エチレン)、チャッキボール/セラミック、弁座・Oリング/エチレンプロピレンゴム(VTCEタイプ)・フッ素ゴム(VTCFタイプ)弁・ダイアフラム:エチレンプロピレンゴム、ベース:ポリプロピレン接液部:PTFE(ポンプヘッド・弁・Oリング)接液部:PVC(ポンプヘッド)、PTFE(弁)、FKM(Oリング)接液部:PTFE(ポンプヘッド)、PTFE(弁)、PTFE/パーフロロゴム(Oリング)
電源単相100VAC100~240V 50/60HzAC100V 0.15A(50/60Hz)単相100V(50/60Hz)単相100V(50/60Hz)単相90~230V(50/60Hz)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスペンサーカテゴリの売れ筋ランキング