17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

080800-321外付け流量計 61-4433-91

080800-321外付け流量計

通常単価(税別)
54,489
税込単価
59,938
通常出荷日:7日目

【商品仕様】・入数:1台・質量:約0.6kg・流量測定範囲:3.0~30.0L/min

詳細を確認

    型番:

    61-4433-91
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    61-4433-91の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-4433-91
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    54,489
    ( 59,938 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・入数:1台
    ・質量:約0.6kg
    ・流量測定範囲:3.0~30.0L/min

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    080800-321外付け流量計の型番61-4433-91のページです。 型番61-4433-91に関する仕様情報を記載しております。
    080800-321外付け流量計のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    080800-321外付け流量計
    積算流量計 NWシリーズ
    流量計(アクリルテーパー管) FC-Aシリーズ
    真空計 DVR2
    グルービングカッター(外径1/4φ、3/8φ、1/2φ) NR1404-11
    バレルポンプ オプション
    メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンフロンケミカルレオナ
    通常価格54,48966,59522,003 -150,30915,75314,135
    通常出荷日7日目1日目在庫品1日目〜1日目8日目8日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    送液ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト