17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

TB1000 卓上ラボバーナー

通常単価(税別)
16,579
税込単価
18,237
通常出荷日:1日目

【特長】・イグナイター着火式により100%着火します。・エアー調整機構により800℃~1300℃まで炎...

詳細を確認

    型番:

    61-3222-98
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    61-3222-98
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    16,579
    ( 18,237 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・イグナイター着火式により100%着火します。
    ・エアー調整機構により800℃~1300℃まで炎が変化し様々な作業に対応します。
    ・安全ロックは連続燃焼ロック及びガス注入時安全ロック兼用です。(ガス充填式)
    【商品仕様】
    ・幅(mm):57
    ・奥行(mm):143
    ・高さ(mm):68
    ・質量(g):348
    ・火口外形(mm):15
    ・ガス充填式
    ・670kcal/h
    ・適合ガスカートリッジ:G-130
    ・電源:単3乾電池×1本(付属)
    ・生産国:日本
    ・メーカー型番:TB1000
    ・コード番号:353-9121
    ・【用途】:減菌および加熱加工。(ガラス、樹脂、金属、薬品など)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    TB1000 卓上ラボバーナーの型番61-3222-98のページです。 型番61-3222-98に関する仕様情報を記載しております。
    TB1000 卓上ラボバーナーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    TB1000 卓上ラボバーナー
    卓上ラボバーナー
    リボンヒーター 1000~3000mm
    卓上ミニガスバーナー RK4601
    スーパーリボンヒーター 1000mm・1500mm・2000mm
    小炎付バーナー 都市ガス用
    メーカーアズワンケニス東京技術研究所ケニス東京技術研究所東京硝子器械
    通常価格16,57921,6004,661 -9,0009,144 -9,336
    通常出荷日1日目5日目3日目〜4日目6日目〜7日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    発熱体カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト