17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 温度範囲(℃)

  • 内容積(L)

  • 寸法(mm)

  • 温度分布精度

  • 最高温度到達時間

  • 棚受段数(段)

  • 内槽寸法(幅×奥行×高さmm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

温度範囲

(℃)

内容積(L)

寸法

(mm)

温度分布精度

最高温度到達時間

棚受段数(段)

内槽寸法(幅×奥行×高さmm)

最小発注数量
室温+5~300
28
400×440×630(外寸)
±10℃ (at300℃)
約45分
6
300×310×300
1個
室温+5~300
74
550×540×730(外寸)
±10℃ (at300℃)
約60分
9
450×410×400
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
102,289
( 112,518 )
1日目
131,057
( 144,163 )
1日目

詳細情報

基本情報

自然対流式の低温乾燥器。
温度調節精度:±1℃(at300℃)
棚受ピッチ:35mm

ご注意

  • 商品画像は代表画像です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

定温乾燥器 DX型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
定温乾燥器 DX型
定温乾燥器 DXS型
恒温器 IC型
定温乾燥器(タイマー・自然対流式)EO-300V/EO-450V/EO-600V/EO-700V
定温乾燥器 DX型
定温乾燥器 DXシリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンヤマト科学ケニス
通常価格102,289-121,690 -78,481 -92,764 -114,775 -116,000 -
通常出荷日1日目8日目1日目1日目4日目〜1日目
商品タイプ乾燥器乾燥器-乾燥器乾燥器乾燥器
種類定温定温-定温定温定温
電源単相100V単相100V-単相100V単相100V-
対流方式自然対流自然対流-自然対流自然対流自然対流
温度調節精度±1℃ (at300℃)±1℃(at 210℃)----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

定温乾燥器カテゴリの売れ筋ランキング