17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハンダ除去機 SD-20用 アクセサリ 61-0411-50

ハンダ除去機 SD-20用 アクセサリ

通常単価(税別)
2,750
税込単価
3,025
通常出荷日:10日目

【用途】はんだ除去機の交換用フィルターカートリッジです。【特長】8層基盤も瞬時に吸引する大容量セラミッ...

詳細を確認

    型番:

    61-0411-50
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    61-0411-50の仕様・寸法情報

    本体重量
    40g
    本体サイズ(幅)
    -
    本体サイズ(奥行)
    -
    本体サイズ(高さ)
    -
    商品詳細種別
    SD-20用交換フィルターカートリッジ(5本入)
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 10日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    61-0411-50

    本体重量

    本体サイズ(幅)

    本体サイズ(奥行)

    本体サイズ(高さ)

    商品詳細種別

    最小発注数量
    40g
    -
    -
    -
    SD-20用交換フィルターカートリッジ(5本入)
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,750
    ( 3,025 )
    10日目

    詳細情報

    基本情報

    【用途】
    はんだ除去機の交換用フィルターカートリッジです。
    【特長】
    8層基盤も瞬時に吸引する大容量セラミックヒーターとパワーアップモーターを搭載したはんだ除去機に使用できます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ハンダ除去機 SD-20用 アクセサリの型番61-0411-50のページです。 型番61-0411-50に関する仕様情報を記載しております。
    ハンダ除去機 SD-20用 アクセサリのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ハンダ除去機 SD-20用 アクセサリ
    ハンダ除去機 SDA-20シリーズ(本体・オプション)
    HS-801/802 ハンダ吸取機コテ用パーツ
    ハンダ吸取機HS-801/802用メンテナンスキット
    ハンダ吸取機 HS-801・HS-802交換部品
    ヒーター KS-20H
    メーカーアズワンエンジニアホーザンホーザンホーザンgoot(太洋電機産業)
    通常価格2,7504,650 -260 -23,734400 -468
    通常出荷日10日目1日目〜3日目3日目2日目〜1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    はんだ関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト