17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

H-284耐食ビット 61-0491-24

H-284耐食ビット

通常単価(税別)
1,007円
税込単価
1,108円
通常出荷日:7日目

【商品仕様】・品名:耐食ビット・型番:H-284・適応機種:H-289

型番:

61-0491-24
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

61-0491-24の仕様・寸法情報

こて先形状
B型
適応こて
H-289

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
61-0491-24
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,007円
( 1,108円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・品名:耐食ビット
・型番:H-284
・適応機種:H-289

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

H-284耐食ビットの型番61-0491-24のページです。 型番61-0491-24に関する仕様情報を記載しております。
H-284耐食ビットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
H-284耐食ビット
H-864耐食ビット
H-131ビット
H-111ビット
H-112ビット
グット 替こて先4.8C型GP501用
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンgoot(太洋電機産業)
通常価格1,007円1,150円2,106円1,241円1,241円1,449円
通常出荷日7日目7日目7日目7日目7日目7日目
こて先形状B型B型BC/C型BC/C型BC/C型BC/C型
適応こてH-289H-869、H-860H-130H-110H-110GP-501

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はんだ替こて先カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました