17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

SKM-40コテライザー

SKM-40コテライザー 61-0412-47
通常単価(税別)
7,400
税込単価
8,140
通常出荷日:9日目

【特長】・電源不要のコードレスはんだこて、電圧の異なる外国でも使用できます。・着火後約30秒で作業OK...

詳細を確認

型番:

61-0412-47
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-0412-47の仕様・寸法情報

コードレス
電気式/ガス式
ガス式
設定温度範囲(℃)
500
連続使用時間(分)
1
こて全長(mm)
197
こて重量(g)
130

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
61-0412-47
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,400
( 8,140 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・電源不要のコードレスはんだこて、電圧の異なる外国でも使用できます。
・着火後約30秒で作業OK、20W~60W相当のパワー調整が可能です。
・ガストーチ、そしてホットブローにも使えて低価格です。
・1回のガス充填で連続約1時間使えます。
【商品仕様】
・ガス充填量(ml):12
・連続使用時間:60分
・付属コテ先:SK-42
・全長(mm):197
・設定温度(℃):500(ホットブロー時650℃、トーチ時1300℃)
・質量(g):130
・方式:ガス触媒発熱方式(ライター着火式)
・連続使用時間:約1時間(レバー中央位置)
・本体重量(g):74
・約1時間(レバー中央位置)
・生産国:日本
・重量:130g
・セット内容:保護キャップ、クリーナー付コテ台、ホットブローチップ(SK-46)、糸はんだ
・メーカー型番:SKM40
・【用途】:電源などがない所や屋外での作業などに。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

SKM-40コテライザーの型番61-0412-47のページです。 型番61-0412-47に関する仕様情報を記載しております。
SKM-40コテライザーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SKM-40コテライザー
コテライザー コードレス半田コテ SKM-40
ガス式コードレスはんだこて コテライザー150
ガス式コードレスはんだこて コテライザー150オート
コテライザー コードレス半田コテ SK-60シリーズ
ガス式コードレスはんだこて コテライザー オートミニAセット
メーカーアズワンエンジニアコテライザー(宝商)コテライザー(宝商)エンジニアコテライザー(宝商)
通常価格7,4006,66312,71713,6718,080 -6,059
通常出荷日9日目1日目1日目1日目在庫品1日目〜1日目
コードレス
電気式/ガス式ガス式ガス式ガス式ガス式ガス式ガス式
設定温度範囲(℃)500500510530450500
連続使用時間(分)1170分150分7575分
こて全長(mm)197197285302208208

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はんだこて・はんだごてカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト