17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハンダ 鉛60錫40 61-0482-68

ハンダ 鉛60錫40

通常単価(税別)
10,400
税込単価
11,440
通常出荷日:8日目

・商品タイプ:はんだ

  • 成分
    Sn60-Pb40
  • 固相、液相温度
    183℃、190℃

型番:

61-0482-68
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-0482-68の仕様・寸法情報

成分
Sn60-Pb40
線径(mm)
1
正味重量(g)
1000g
ボビンタイプ
LL
長さ
172m
ピッチ
H-42-3720
固相、液相温度
183℃、190℃
-
-

絞り込み条件

  • 線径(mm)

  • 正味重量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
61-0482-68

線径

(mm)

正味重量

(g)

ボビンタイプ

長さ

ピッチ

最小発注数量
1
1000g
LL
172m
H-42-3720
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,400
( 11,440 )
8日目

詳細情報

基本情報

・商品タイプ:はんだ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハンダ 鉛60錫40の型番61-0482-68のページです。 型番61-0482-68に関する仕様情報を記載しております。
ハンダ 鉛60錫40のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハンダ 鉛60錫40
錫鉛系ハンダ すず60%/鉛40%
錫鉛系ハンダ すず50%/鉛50%
糸はんだ スーパーロヂン 60GXB
鉛フリーハンダ HS-341~354
やに入りはんだ KR-19(Sn60)
メーカーアズワンホーザンホーザン石川金属ホーザン日本アルミット
通常価格10,400880 -2,340 -9,610 -2,646 -8,648 -
通常出荷日8日目2日目〜2日目〜1日目2日目〜1日目〜
成分Sn60-Pb40すず60/鉛40すず50/鉛50合金組成:すず含有率60%、鉛40%すず99/銀0.3/銅0.7合金組成(すず:60%、鉛:40%)
固相、液相温度183℃、190℃-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はんだカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト