17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

危険予知活動黒板〈ホワイトボード〉 「危険予知活動表 作業内容 危険のポイント 私達はこうする」 61-3433-67

危険予知活動黒板〈ホワイトボード〉 「危険予知活動表 作業内容 危険のポイント 私達はこうする」

通常単価(税別)
12,307
税込単価
13,538
通常出荷日:10日目

【特長】・スチール製なのでマグネットを使用することも可能です。

型番:

61-3433-67
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-3433-67の仕様・寸法情報

商品タイプ
黒板
材質(本体)
スチール
表示内容
危険予知活動表 グループの作業内容 危険のポイント 私達はこうする
サイズ(mm)
450×600
付属品
マーカーペン(黒)・ラーフル付・受け皿なし
-
-

絞り込み条件

  • 表示内容

  • サイズ(mm)

  • 付属品

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

型番リスト

表示件数
型番
61-3433-67

表示内容

サイズ

(mm)

付属品

最小発注数量
危険予知活動表 グループの作業内容 危険のポイント 私達はこうする
450×600
マーカーペン(黒)・ラーフル付・受け皿なし
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,307
( 13,538 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スチール製なのでマグネットを使用することも可能です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

危険予知活動黒板〈ホワイトボード〉 「危険予知活動表 作業内容 危険のポイント 私達はこうする」の型番61-3433-67のページです。 型番61-3433-67に関する仕様情報を記載しております。
危険予知活動黒板〈ホワイトボード〉 「危険予知活動表 作業内容 危険のポイント 私達はこうする」のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
危険予知活動黒板〈ホワイトボード〉 「危険予知活動表 作業内容 危険のポイント 私達はこうする」
危険予知活動黒板〈ホワイトボード〉
危険予知ボード(危険予知活動表)
リスクアセスメント危険予知活動表活動表
危険予知ボード(黒板・ホワイトボード)
ユニット 危険予知標識
メーカーアズワン日本緑十字社ユニットユニットユニットユニット
通常価格12,30712,8167,7202,788 -3,404 -831 -
通常出荷日10日目4日目4日目4日目〜1日目〜1日目〜
商品タイプ黒板黒板掲示板(標準タイプ)掲示板(標準タイプ)掲示板(標準タイプ)-
材質(本体)スチールスチール----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト