17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレス作業台 (SUS430・ベタ棚仕様)

ステンレス作業台 (SUS430・ベタ棚仕様)

未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

型番耐荷重(kg)天板材質材質詳細仕様メーカー型番サイズ(mm)重量(kg)
61-0009-17天板:250・棚:200(但し、総耐荷重400㎏/台まで)ステンレスSUS430ベタ棚仕様WB-4545間口450×奥行450×高さ80011
61-0009-18天板:250・棚:200(但し、総耐荷重400㎏/台まで)ステンレスSUS430ベタ棚仕様WB-6060間口600×奥行600×高さ80014.5
61-0009-19天板:250・棚:200(但し、総耐荷重400㎏/台まで)ステンレスSUS430ベタ棚仕様WB-9090間口900×奥行900×高さ80026.4
61-0009-20天板:250・棚:200(但し、総耐荷重400㎏/台まで)ステンレスSUS430ベタ棚仕様WB-12090間口1200×奥行900×高さ80033.7
61-0009-21天板:250・棚:200(但し、総耐荷重400㎏/台まで)ステンレスSUS430ベタ棚仕様WB-15045間口1500×奥行450×高さ80024.2
61-0009-22天板:250・棚:200(但し、総耐荷重400㎏/台まで)ステンレスSUS430ベタ棚仕様WB-15090間口1500×奥行900×高さ80040.9
61-0009-23天板:250・棚:200(但し、総耐荷重400㎏/台まで)ステンレスSUS430ベタ棚仕様WB-18045間口1800×奥行450×高さ80028
61-0009-24天板:250・棚:200(但し、総耐荷重400㎏/台まで)ステンレスSUS430ベタ棚仕様WB-18090間口1800×奥行900×高さ80048.1

※耐荷重は製品の質量も含みます。

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 間口 (mm)

  • 奥行 (mm)

  • 重量(kg)

  • 型番

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

間口 (mm)

奥行 (mm)

重量

(kg)

型番

最小発注数量
450
450
11
WB-4545
1個
600
600
14.5
WB-6060
1個
900
900
26.4
WB-9090
1個
1200
900
33.7
WB-12090
1個
1500
450
24.2
WB-15045
1個
1500
900
40.9
WB-15090
1個
1800
450
28
WB-18045
1個
1800
900
48.1
WB-18090
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,496
( 32,446 )
8日目
36,489
( 40,138 )
8日目
46,085
( 50,694 )
8日目
56,565
( 62,222 )
8日目
43,159
( 47,475 )
8日目
62,243
( 68,467 )
8日目
48,522
( 53,374 )
8日目
70,613
( 77,674 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・SUS430・ベタ棚仕様
・組立式
・SUS430製作業台

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレス作業台 (SUS430・ベタ棚仕様)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス作業台 (SUS430・ベタ棚仕様)
ステンレス作業台 (SUS430・スノコ棚仕様)
ステンレス作業台 (SUS304・ベタ棚仕様)
ステンレス作業台 (SUS430・H枠仕様)
ステンレス作業台 (SUS304・スノコ棚仕様)
ステンレス作業台 (SUS430・三方枠仕様)
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格29,496-28,000 -40,473 -28,868 -38,648 -28,868 -
通常出荷日8日目8日目〜9日目8日目9日目8日目〜
商品タイプステンレス作業台ステンレス作業台ステンレス作業台ステンレス作業台ステンレス作業台ステンレス作業台
高さ (mm)800800800800800800
均等荷重(kg)250250250150250150
天板材質ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス
本体/オプション本体本体本体本体本体本体

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ステンレス作業台カテゴリの売れ筋ランキング