17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

折りたたみリヤカー HC-906シリーズ

通常単価(税別)
123,800144,300特別価格
税込単価
136,180158,730特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:8日目~10日目

【特長】・強度の高いノーパンクタイヤです。・HC-906NAは側面パネル付きです。

詳細を確認
  • サイズ(mm)
    890×1680×750
  • 耐荷重
    150kg
  • 詳細
    コンパック
  • タイヤ径
    φ20インチ
  • カゴ部サイズ
    600×900×320mm
  • 折りたたみサイズ
    350×970×750mm
  • 材質
    アルミニウム
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 型番

  • 重量(kg)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内
    • 10日以内

型番リスト

表示件数

型番

重量(kg)

最小発注数量
HC-906N
16.4
1個
HC-906NA
18
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
123,800
( 136,180 )
10日目
144,300136,983
( 150,681 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・強度の高いノーパンクタイヤです。
・HC-906NAは側面パネル付きです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

折りたたみリヤカー HC-906シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
折りたたみリヤカー HC-906シリーズ
アルミ製折りたたみ式リヤカー 幅
折りたたみリヤカー コンパック側面アルミパネル付
アルミ製折りたたみ式リヤカー HKM150
マルチキャリー(自転車牽引型アルミ製折りたたみリヤカー)
輪太郎 ステンレス製 大型リヤカー BS-1384SUN
メーカーアズワンアルインコハラックスアルインコ昭和ブリッジ販売ハラックス
通常価格123,800-119,374158,404 -100,14893,750376,800
通常出荷日8日目〜1日目5日目1日目4日目4日目
サイズ(mm)890×1680×750-----
耐荷重150kg-----
詳細コンパック-----
タイヤ径φ20インチ-----
カゴ部サイズ600×900×320mm-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

リヤカーカテゴリの売れ筋ランキング