17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アルミ台車 UCシリーズ

通常単価(税別)
42,63076,469
税込単価
46,89384,116
通常出荷日:9日目~45日目

【特長】・軽量で錆びない素材です。・手すりを折りたたむと積み重ねが可能です。

  • 材質
    アルミニウム(アルマイト表面処理)
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • キャスター

  • 耐荷重

  • サイズ

  • 重量(kg)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内
    • 45日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中

キャスター

耐荷重

サイズ

重量(kg)

折りたたみ時高さ

最小発注数量
φ100mmウレタン製(ストッパー無し)
150kg
710×460×810.5
7.8
250mm
1個
φ125mmウレタン製(ストッパー無し)
300kg
900×590×856.5
13.2
300mm
1個
φ150mmウレタン製(ストッパー無し)
500kg
1200×750×878.5
17.8
330mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
42,630
( 46,893 )
9日目
53,321
( 58,653 )
9日目
76,469
( 84,116 )
45日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量で錆びない素材です。
・手すりを折りたたむと積み重ねが可能です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミ台車 UCシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミ台車 UCシリーズ
静音樹脂台車 SPCシリーズ
アルミ製 折りたたみ式台車
アルミ台車(折りたたみハンドルタイプ) ストッパー付
アルミ製運搬車 折りたたみハンドルタイプ
アルミ台車アルパカート(折りたたみハンドル)
メーカーアズワンアズワンナイキトラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格42,630-11,240 -41,27740,457 -21,14752,450 -
通常出荷日9日目〜1日目13日目11日目〜4日目11日目〜
材質アルミニウム(アルマイト表面処理)本体/PP(ポリプロピレン)、キャスター/ゴム----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

折りたたみハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング