17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレスワゴン (SUS304・ガード付棚2段仕様) MN20シリーズ

ステンレスワゴン (SUS304・ガード付棚2段仕様) MN20シリーズ

通常単価(税別)
54,32875,249
税込単価
59,76182,774
通常出荷日:9日目~15日目

【特長】・組立式・耐食性に優れたSUS304製ワゴン・二段式(ガード付棚二段)・片側ハンドル・下棚位置...

詳細を確認
  • 詳細
    自在キャスター(スチール金具/φ75mmウレタン車輪/ストッパー付)
  • 仕様
    ガード付棚二段
  • ガード高さ
    35mm(丸棒)
  • 材質
    SUS304
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • サイズ(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内
    • 15日以内

型番リスト

表示件数

サイズ(mm)

最小発注数量
間口600×奥行450×高さ800(ハンドル寸法含まず)
1個
間口750×奥行450×高さ800(ハンドル寸法含まず)
1個
間口750×奥行600×高さ800(ハンドル寸法含まず)
1個
間口900×奥行450×高さ800(ハンドル寸法含まず)
1個
間口900×奥行600×高さ800(ハンドル寸法含まず)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
54,328
( 59,761 )
15日目
58,871
( 64,758 )
9日目
69,523
( 76,475 )
9日目
64,829
( 71,312 )
9日目
75,249
( 82,774 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・組立式
・耐食性に優れたSUS304製ワゴン
・二段式(ガード付棚二段)
・片側ハンドル
・下棚位置変更可(25mmピッチ)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレスワゴン (SUS304・ガード付棚2段仕様) MN20シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレスワゴン (SUS304・ガード付棚2段仕様) MN20シリーズ
ステンレスワゴン (SUS430・ガード付棚2段仕様) M20シリーズ
ステンレスワゴン (SUS304・ガード付棚3段仕様) MN30シリーズ
ステンレスワゴン (SUS304・ガード付棚1段・ガードなし棚1段仕様) MN11シリーズ
ステンレスワゴン (SUS304・ガードなし棚2段仕様) MN02シリーズ
ステンレスワゴン (SUS304・ガードなし棚3段仕様) MN03シリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格54,328-46,964 -72,864 -48,478 -42,050 -56,398 -
通常出荷日9日目〜8日目9日目9日目9日目9日目
詳細自在キャスター(スチール金具/φ75mmウレタン車輪/ストッパー付)自在キャスター(スチール金具/φ75mmウレタン車輪/ストッパー付)自在キャスター(スチール金具/φ75mmウレタン車輪/ストッパー付)自在キャスター(スチール金具/φ75mmウレタン車輪/ストッパー付)自在キャスター(スチール金具/φ75mmウレタン車輪/ストッパー付)自在キャスター(スチール金具/φ75mmウレタン車輪/ストッパー付)
仕様ガード付棚二段ガード付棚二段ガード付棚三段ガード付棚一段/ガードなし棚一段ガードなし棚二段ガードなし棚三段
ガード高さ35mm(丸棒)35mm(丸棒)35mm(丸棒)35mm(丸棒)--
材質SUS304SUS430SUS304SUS304SUS304SUS304

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ステンレス製ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング