17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

保管庫アジャスト付 (SUS430・一段式・ガラス扉仕様) LAGシリーズ

保管庫アジャスト付 (SUS430・一段式・ガラス扉仕様) LAGシリーズ

通常単価(税別)
76,078135,569
税込単価
83,686149,126
通常出荷日:9日目

【特長】・一段式・アジャスト仕様・SUS430製保管庫・中棚一段付属

  • 商品タイプ
    保管庫
  • 高さ(mm)
    950
  • 仕様
    ガラス扉
  • 詳細
    耐震固定金具付属
  • 材質
    SUS430
未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 間口(mm)

  • 奥行(mm)

  • 商品詳細種別

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

間口(mm)

奥行(mm)

商品詳細種別

最小発注数量
900
450
中棚一段付属(可変式:30mmピッチ)
1個
900
600
中棚一段付属(可変式:30mmピッチ)
1個
1200
450
中棚一段付属(可変式:30mmピッチ)
1個
1200
600
中棚一段付属(可変式:30mmピッチ)
1個
1500
450
中棚一段付属(左右二分割・可変式:30mmピッチ)
1個
1500
600
中棚一段付属(左右二分割・可変式:30mmピッチ)
1個
1800
450
中棚一段付属(左右二分割・可変式:30mmピッチ)
1個
1800
600
中棚一段付属(左右二分割・可変式:30mmピッチ)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
76,078
( 83,686 )
9日目
88,705
( 97,576 )
9日目
90,823
( 99,905 )
9日目
108,941
( 119,835 )
9日目
98,117
( 107,929 )
9日目
123,764
( 136,140 )
9日目
111,607
( 122,768 )
9日目
135,569
( 149,126 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・一段式
・アジャスト仕様
・SUS430製保管庫
・中棚一段付属

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

保管庫アジャスト付 (SUS430・一段式・ガラス扉仕様) LAGシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
保管庫アジャスト付 (SUS430・一段式・ガラス扉仕様) LAGシリーズ
ステンレス保管庫 一段式アジャスト付 LAG型 (ガラス戸)
保管庫アジャスト付 (SUS430・一段式・ステンレス扉仕様) LAシリーズ
保管庫アジャスト付 (SUS430・引出付・一段式・ガラス扉仕様) LADGシリーズ
保管庫 (SUS430・一段式・ガラス扉仕様) LGシリーズ
保管庫アジャスト付 (SUS430・二段式・上下ガラス扉仕様) VAGGシリーズ
メーカーアズワンシンコーアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格76,078-66,279 -76,180 -94,431 -86,478 -129,493 -
通常出荷日9日目5日目9日目9日目9日目9日目
商品タイプ保管庫-保管庫保管庫保管庫保管庫
高さ(mm)9509509509509501750
仕様ガラス扉-ステンレス扉ガラス扉ガラス扉上下ガラス扉
詳細耐震固定金具付属-耐震固定金具付属耐震固定金具付属耐震固定金具付属耐震固定金具付属
材質SUS430-SUS430SUS430SUS430SUS430

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

保管庫カテゴリの売れ筋ランキング